Pos. | Beschreibung | Pos. | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Auslöser | 6 | M28 x 1,5 Verschraubung |
2 | Auslöserkörper mit Blockiervorrichtung und Überwachungskontakt | 7 | Überwachungskontakt "Auslöser montiert" |
3 | M12 8 Pol Stecker | 8 | Vorhängeschloss |
4 | Anschlusskabel mit M12 8 Pol Buchse | 9 | Anschlusskabel mit Buchse DIN EN 175301-803 Bauform C (8 mm) LED |
5 | Verriegelungshebel | 10 | Stecker DIN EN 175301-803 Bauform C |