Pos. | Beschreibung | Pos. | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Auslöser | 4 | Anschlusskabel mit Buchse DIN EN 175301-803 Bauform C (8 mm) LED |
2 | Auslöserkörper | 5 | Stecker DIN EN 175301-803 Bauform C |
3 | M28 x 1,5 Verschraubung | - | - |
Pos. | Beschreibung | Pos. | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Auslöser | 4 | Anschlusskabel mit Buchse DIN EN 175301-803 Bauform C (8 mm) LED |
2 | Auslöserkörper | 5 | Stecker DIN EN 175301-803 Bauform C |
3 | M28 x 1,5 Verschraubung | - | - |