Pos. | Beschreibung | Pos. | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Zweifach pneumatischer Auslöser F1120047 | 3 | Anschluss L6 (M12x1,5, EO 24°) |
2 | Schleichgassicherung BLEED-360 | 4 | Verschraubung M18x1 x 1 |
L1 | Pilotkreis 1 | L2 | Pilotkreis 2 |
Pos. | Beschreibung | Pos. | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Zweifach pneumatischer Auslöser F1120047 | 3 | Anschluss L6 (M12x1,5, EO 24°) |
2 | Schleichgassicherung BLEED-360 | 4 | Verschraubung M18x1 x 1 |
L1 | Pilotkreis 1 | L2 | Pilotkreis 2 |