Technische Daten

Maximaler Betriebsdruck

360 bar

Schließungsbedingungen

Durchsatz höher als 40 l/min. (ungefähr 0,4 bar)

Öffnungsbedingungen

Druck unter 0,5 bar ±0,2 bar

Neigung

Beliebig

Gewinde

Überwurfmutter M12x1,5 DKOL 6

Gas

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2

Materialien

Edelstahl, Elastomer

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Gewicht

0,11 kg

OEM Typ

 

F0150011

Zertifizierungen und Konformitäten

VdS

GLA 170484-01

RoHS

Konform