Für nähere Informationen bitte die Montageanleitung des Behälterventils im Abschnitt Produktdokumentation lesen.

WARNUNG
Änderung untersagt

Jede Produktänderung ist untersagt.

  • Wartungsfreies Ventil.
  • Die angegebenen Anzugsdrehmomente befolgen.
  • Blindstopfen mit rotem Punkt niemals lösen.
  • Das Behälterventil nicht wieder in Stand setzen. Jedes Behälterventil entsorgen, das von einem Behälter demontiert wurde.
  • Defekte und undichte Ventile, Ventile mit defekter Berstscheibe und Ventile mit defekten Gewinden sind zu ersetzen.

Anzugsdrehmomente

Pos.

Anschluss

Anzugsdrehmoment

EL

Elektromagnetischer Auslöser

20 Nm

PM

Pneumatik- / Handauslöser

8 Nm

4

Montage Ventil auf Behälter

190 Nm ±5 Nm

5

Sicherheitsmutter Ventilausgang

12 Nm

7

Steuerleitung

6 Nm

8

Manometer

Handfest