Technische Daten | |
---|---|
Nennweite | 12 mm |
Betriebsdruck bei 15 °C | 200 bar |
Maximaldruck bei 50 °C | 240 bar |
Berstscheibe | 270 bar |
Leckrate | 10-4 mbar × l / s, Helium |
Kleinste in der Zulassung gelistete Behältergrösse | 10 L |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Gewinde Anschluss des Behälters |
W28,8 x 1/14", 25E (EN ISO 11363-1) |
Klassifizierung EN 12094-4 |
Typ 2 |
Materialien Gehäuse |
Messing |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 1,5 kg |
OEM Typ | |
---|---|
| F2302000 |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
VdS | G320005 |
LPCB | 126z/13 |
RoHS | Konform |
2010/35/EU (TPED) | Konform - Markierung π |
| ||
305/2011/EU (BauPV) EN 12094-4 / EN 12094-6 | 0786-CPR-30230 |
Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. |