Für nähere Informationen bitte die Montageanleitung des Behälterventils im Abschnitt Produktdokumentation lesen.

WARNUNG
Änderung untersagt

Jede Produktänderung ist untersagt.

  • Wartungsfreies Ventil.
  • Die angegebenen Anzugsdrehmomente befolgen.
  • Blindstopfen mit rotem Punkt niemals lösen.
  • Das Behälterventil nicht wieder in Stand setzen. Jedes Behälterventil entsorgen, das von einem Behälter demontiert wurde.
  • Defekte und undichte Ventile, Ventile mit defekter Berstscheibe und Ventile mit defekten Gewinden sind zu ersetzen.
GEFAHR
Blindstopfen auf ungenutztem Manometeranschluss

Den Blindstopfen auf dem ungenutzten Manometeranschluss niemals lösen.

 

Anzugsdrehmomente

Pos.

Anschluss

Anzugsdrehmoment

EL

Elektromagnetischer Auslöser

20 Nm

PM

Pneumatik- / Handauslöser

8 Nm

4

Montage Ventil auf Behälter

190 Nm ±5 Nm

5

Tauchrohr

20 Nm +5/- 0 Nm

6

Sicherheitsmutter Ventilausgang

12 Nm

8

Steuerschlauch

6 Nm