Technische Daten | |
---|---|
Maximaler Betriebsdruck | 360 bar |
Bohrung (Auslass) | ∅ 1,6 mm |
Löschmittel | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Materialien Kugelventil, Anschluss M12x1 |
Rostfreier Stahl |
Gewicht | 0,204 kg |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |