Technische Daten

Material

Gehäuse, Transportkoffer

 

Kunststoff

Anschlusskabel
Test
Stecker
Länge
Pinbelegung
Aufladung des Auslösers (bei 24 VDC)
Farbe


Ansteuerung des elektromagnetischen Auslösers
Stecker DIN EN 175301-803 C (8 mm)
2,0 m ±0,2 m
2P+E
0,53 A, max. 1 Minute
Schwarz

Anschlusskabel
Test
Stecker
Länge
Pinbelegung
Farbe


Überwachungs- und Blockierkontakt
M12-Buchse, 8-polig
2,0 m ±0,2 m
8 x 0,25 mm² (Farbencode DIN 47100)
Grau

Anschlusskabel
Test
Stecker
Länge
Pinbelegung
Max. Spannung
Max. Strom
Farbe


Druckschalter
Stecker DIN EN 175301-803 A (8 mm)
2,0 m ±0,2 m
3P+E
50 V AC/DC
4 A
Grau

Gewicht

Prüfeinrichtung (mit Kabeln)
Transportkoffer

 

0,92 kg
1,64 kg

Betriebstemperatur

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-20 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

 

Zertifizierungen und Konformitäten

RoHS

Konform