Pos. | Beschreibung | Pos. | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Anschlusskabel mit 8-poliger M12-Buchse (Überwachungs- und Blockierkontakt) | 5 | Rote LED (zeigt die Ansteuerung des Auslösers durch ein 24 V DC Signal an) |
2 | Anschlusskabel mit Stecker DIN EN 175301-803 C (Simulation der Ansteuerung des Auslösers) | 6 | Linker Kippschalter (simuliert einen montierten/nicht montierten Auslöser) |
3 | Anschlusskabel mit Stecker DIN EN 175301-803 A (Simulation des Druckschalters) | 7 | Rechter Kippschalter (‚Auslöser mechanisch blockiert‘, ‚Undefinierter Zustand‘, ‚Auslöser nicht mechanisch blockiert‘) |
4 | Grüner Drucktaster (Gasfluss im Rohrnetzwerk) | 8 | Blaue Buchsen (Messung des von der Löschsteuerzentrale gesendeten 24 V DC Signals) |