MANOF230-180

Technische Daten

Nenngröße

50 mm

Nenndruck

200 bar

Anzeigebereich

0 bis 315 bar

Schaltpunkt

Der Kontakt schließt, wenn der Druck unter den Wert von 180 ±6,5 bar sinkt.

Genauigkeitsklasse

1,6

Schaltspannung

4,5 – 24 VDC/VAC

Schaltstrom

5 – 100 mA

Kontaktbelastung

max 2,4 W

Gewinde

M12x1 für Behälterventil F230

Schlüsselfläche Anschlussstutzen

Gabelschlüssel, 14 mm

Schutzart

IP65 (im Zustand "am Behälterventil montiert")

Gas

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541

Anschlusskabel

M8-Buchse 3-polig
Länge: 0,80 m

Stecker an der Rückseite

M8-Einbaustecker 3-polig

Materialien

Edelstahl, Messing, Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +70 °C, nicht kondensierend

Gewicht

0,15 kg

Markierung / OEM Typ

 

Wika PGS 21.050

 

MANOF230-270

Technische Daten

Nenngröße

50 mm

Nenndruck

300 bar

Anzeigebereich

0 bis 400 bar

Schaltpunkt

Der Kontakt schließt, wenn der Druck unter den Wert von 270 ±9,0 bar sinkt.

Genauigkeitsklasse

1,6

Schaltspannung

4,5 – 24 VDC/VAC

Schaltstrom

5 – 100 mA

Kontaktbelastung

max 2,4 W

Gewinde

M12x1 für Behälterventil F230

Schlüsselfläche Anschlussstutzen

Gabelschlüssel, 14 mm

Schutzart

IP65 (im Zustand "am Behälterventil montiert")

Gas

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541

Anschlusskabel

M8-Buchse 3-polig
Länge: 0,80 m

Stecker an der Rückseite

M8-Einbaustecker 3-polig

Materialien

Edelstahl, Messing, Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +70 °C, nicht kondensierend

Gewicht

0,15 kg

Markierung / OEM Typ

 

Wika PGS 21.050

 

Zertifizierungen und Konformitäten

VdS

G309005

RoHS

Konform

 

305/2011/EU (BauPV) EN 12094-10

0786-CPR-30095

Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download.