MANOF230-160
Technische Daten | |
---|---|
Nenngröße | 50 mm |
Nenndruck | 200 bar |
Anzeigebereich | 0 bis 315 bar |
Schaltpunkt | Der Kontakt schließt, wenn der Druck unter 160 ±6,5 bar sinkt. |
Genauigkeitsklasse | 1,6 |
Schaltspannung | 4,5 – 24 VDC/VAC |
Schaltstrom | 5 – 100 mA |
Kontaktbelastung | max 2,4 W |
Gewinde | M12x1 für Behälterventil F230 |
Schlüsselfläche Anschlussstutzen | Gabelschlüssel, 14 mm |
Schutzart | IP65 (im Zustand "am Behälterventil montiert") |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Anschlusskabel | M8-Buchse 3-polig |
Stecker an der Rückseite | M8-Einbaustecker 3-polig |
Materialien | Edelstahl, Messing, Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +70 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 0,15 kg |
Markierung / OEM Typ | |
---|---|
| Wika PGS 21.050 |
MANOF230-240
Technische Daten | |
---|---|
Nenngröße | 50 mm |
Nenndruck | 300 bar |
Anzeigebereich | 0 bis 400 bar |
Schaltpunkt | Der Kontakt schließt, wenn der Druck unter 240 ±9,0 bar sinkt. |
Genauigkeitsklasse | 1,6 |
Schaltspannung | 4,5 – 24 VDC/VAC |
Schaltstrom | 5 – 100 mA |
Kontaktbelastung | max 2,4 W |
Gewinde | M12x1 für Behälterventil F230 |
Schlüsselfläche Anschlussstutzen | Gabelschlüssel, 14 mm |
Schutzart | IP65 (im Zustand "am Behälterventil montiert") |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Anschlusskabel | M8-Buchse 3-polig |
Stecker an der Rückseite | M8-Einbaustecker 3-polig |
Materialien | Edelstahl, Messing, Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +70 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 0,15 kg |
Markierung / OEM Typ | |
---|---|
| Wika PGS 21.050 |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
VdS | G309005 |
RoHS | Konform |
| ||
305/2011/EU (BauPV) EN 12094-10 | 0786-CPR-30095 |
Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. |