MANOF230-S315
Technische Daten | |
|---|---|
Nenngröße | 50 mm |
Nenndruck | 200 bar |
Anzeigebereich | 0 bis 315 bar |
Genauigkeitsklasse | 1,6 |
Gewinde | M12x1 für Behälterventil F230 |
Schlüsselfläche Anschlussstutzen | Gabelschlüssel, 14 mm |
Schutzart | IP65 (im Zustand "am Behälterventil montiert") |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Materialien | Edelstahl, Messing, Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +70 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 0,15 kg |
Markierung / OEM Typ | |
|---|---|
| Wika PGS 21.050 |
MANOF230-S400
Nenndruck | 300 bar |
Anzeigebereich | 0 bis 400 bar |
Genauigkeitsklasse | 1,6 |
Gewinde | M12x1 für Behälterventil F230 |
Schlüsselfläche Anschlussstutzen | Gabelschlüssel, 14 mm |
Schutzart | IP65 (im Zustand "am Behälterventil montiert") |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Materialien | Edelstahl, Messing, Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +70 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 0,15 kg |
Markierung / OEM Typ | |
|---|---|
| Wika PGS 21.050 |
|
Zertifizierungen und Konformitäten | |
|---|---|
VdS | G309005 |
RoHS | Konform |
| ||
305/2011/EU (BauPV) EN 12094-10 | 0786-CPR-30095 | |
Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. |