Gerade Fittings
Bezeichnung | Produktcode | Material | Fittingstyp | SW (mm) | Maßzeichnung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIT-206 | S54476-B790-A2 | Messing | Innengewinde | Innengewinde | 32 | |
FIT-901 | A5Q00047389 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Außengewinde | 14/17 | |
FIT-903 | A5Q00047387 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Außengewinde | 19/17 | |
FIT-905 | A5Q00047390 | Verzinkter Stahl | Innengewinde | Außengewinde | 14/17 | |
FIT-906 | A5Q00047388 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Außengewinde | 14 | |
FIT-909 | S54476-B790-A3 | Verzinkter Stahl | Innengewinde | Innengewinde | 14 | |
FIT-910 | S54476-B790-A4 | Verzinkter Stahl | Innengewinde | Innengewinde | 14/17 | |
FIT-911 | S54476-B790-A5 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Außengewinde | 19/14 | |
FIT-912 | A5Q00039052 | Verzinkter Stahl | Innengewinde | Innengewinde | 36 | |
FIT-913 | A5Q00032140 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Innengewinde | 27/30 | |
FIT-914 | A5Q00039048 | Verzinkter Stahl | Innengewinde | Innengewinde | 30/36 | |
FIT-915 | A5Q00032109 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Außengewinde | 27/30 | |
FIT-920 | A5Q00039051 | Verzinkter Stahl | Innengewinde | Innengewinde | 30 | |
FIT-921 | S54476-B790-A7 | Verzinkter Stahl | Innengewinde | Innengewinde | 36 | |
FIT-944 | A5Q00032138 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Außengewinde | 22 | |
FIT-945 | A5Q00032141 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Innengewinde | 27 | |
FIT-946 | A5Q00039043 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Innengewinde | 36 | |
FIT-948 | A5Q00039046 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Innengewinde | 27/36 | |
FIT-949 | S54476-B19-A1 | Rostfreier Stahl | Außengewinde | Außengewinde | 22 | |
FIT-950 | S54476-B790-A9 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Innengewinde | 32 | |
FIT-951 | S54476-B790-A12 | Verzinkter Stahl | Innengewinde | Außengewinde | 17/14 |
Winkelfittings
Bezeichnung | Produktcode | Material | Fittingstyp | SW (mm) | Maßzeichnung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIT-205 | S54476-B790-A1 | Messing, verzinkter Stahl | Außengewinde | Innengewinde | 32 | |
FIT-904 | A5Q00047385 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Außengewinde | 17 | |
FIT-907 | A5Q00041818 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Innengewinde | 27 | |
FIT-916 | A5Q00032106 | Verzinkter Stahl | Innengewinde | Außengewinde | 14 | |
FIT-943 | A5Q00032137 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Innengewinde | 30 | |
FIT-947 | A5Q00039045 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Innengewinde | 22 |
T-Fittings
Bezeichnung | Produktcode | Material | Fittingstyp | SW | Maßzeichnung (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIT-902 | A5Q00047386 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Außengewinde | Außengewinde | 17 | |
FIT-908 | A5Q00032107 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Innengewinde | Außengewinde | 14 | |
FIT-919 | S54476-B790-A8 | Verzinkter Stahl | Innengewinde | Außengewinde | Außengewinde | 14 | |
FIT-940 | A5Q00032112 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Außengewinde | Innengewinde | 30 | |
FIT-941 | A5Q00032115 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Außengewinde | Innengewinde | 22 |
Verschlussstopfen
Bezeichnung | Produktcode | Material | Fittingstyp | SW | Maßzeichnung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
FIT-917 | S54476-B77-A11 | Verzinkter Stahl | Außengewinde | Mit Entleerungsöffnung: ∅0,5 mm | 6 | |
FIT-918 | S54476-B790-A6 | Verzinkter Stahl | Außengewinde |
| 12 | |
FIT-942 | A5Q00032121 | Verzinkter Stahl | Außengewinde |
| 10 |