Rohrschellen
- RAC-CL21: Rohrschelle 1/2"
- RAC-CL27: Rohrschelle 3/4“ für Druckminderer
- RAC-CL34: Rohrschelle 1"
- RAC-CL50: Rohrschelle für Sammelrohr DN50
- RAC-CL55: Rohrschelle 55 mm für Druckregler F212
- RAC-CL80: Rohrschelle für Sammelrohr DN80
Bezeichnung | Material | Gewicht | Maßbilder | Gerätekombinationen |
---|---|---|---|---|
RAC-CL21 | Verzinkter Stahl | 0,200 kg |
| |
RAC-CL27 | Verzinkter Stahl | 0,230 kg |
| |
RAC-CL34 | Verzinkter Stahl | 0,260 kg |
| |
RAC-CL50 | Verzinkter Stahl | 0,280 kg |
|
|
RAC-CL55 | Verzinkter Stahl | 0,300 kg |
| |
RAC-CL80 | Verzinkter Stahl | 0,420 kg |
|
Gestellteilen
- RACCO2-2-ROW: Befestigungsset für CO2 Behältergestell, 2-reihig
- RAC-4-ROW: Montageschiene für 80 l / 140 l Behältergestell, 4-reihig
Bezeichnung | Material | Gewicht | Maßbilder | Gerätekombinationen |
---|---|---|---|---|
RACCO2-2-ROW | Verzinkter Stahl | 1,240 kg |
| |
RAC-4-ROW | Verzinkter Stahl | 1,410 kg |
|
Befestigungsbügel
- RAC-FIX-20-33: zur Befestigung von 20/32/33 l Behältern
- RAC-FIX-80: zur Befestigung von 80 l Behältern
- RAC-FIX-140: zur Befestigung von 140 l Behältern
Bezeichnung | Material | Gewicht | Maßbilder | Gerätekombinationen |
---|---|---|---|---|
RAC-FIX-20-33 | Verzinkter Stahl | 0,400 kg |
| |
RAC-FIX-80 | Verzinkter Stahl | 0,570 kg |
| |
RAC-FIX-140 | Verzinkter Stahl | 0,730 kg |
|
Gewindestangen
- RAC-M10-240: zur Befestigung von 20/32/33 l Behältern, 1-reihig
- RAC-M10-288: zur Befestigung von 80 l Behältern, 1-reihig
- RAC-M10-555: zur Befestigung von 80 l Behältern, 2-reihig
- RAC-M10-373: zur Befestigung von 140 l Behältern, 1-reihig
- RAC-M10-735: zur Befestigung von 140 l Behältern, 2-reihig
Bezeichnung | Material | Gewicht | Maßbilder | Gerätekombinationen |
---|---|---|---|---|
RAC-M10-240 | Verzinkter Stahl | 0,200 kg |
| |
RAC-M10-288 | Verzinkter Stahl | 0,230 kg |
| |
RAC-M10-555 | Verzinkter Stahl | 0,370 kg | ||
RAC-M10-373 | Verzinkter Stahl | 0,270 kg |
| |
RAC-M10-735 | Verzinkter Stahl | 0,640 kg |