Module de support fixé au sol pour bouteilles d’agent extincteur
- Module de base pour 1 à 5 bouteilles
- Module d’extension pour 4 ou 5 bouteilles
- Compatibilité avec les bouteilles d’agent extincteur de 80 l
Codes produits :
RACCO2-80L-1 - S54476-B239-A1
RACCO2-80L-2 - S54476-B239-A2
RACCO2-80L-3 - S54476-B239-A3
RACCO2-80L-4 - S54476-B239-A4
RACCO2-80L-5 - S54476-B239-A5
RACCO2-80L-EX4 - S54476-B239-B4
RACCO2-80L-EX5 - S54476-B239-B5