Données techniques

Matériau

Acier galvanisé

Température d’utilisation

-20 °C à +50 °C, sans condensation

Température de transport et de stockage

-40 °C à +65 °C, sans condensation

Rail

Sikla 41 x 41 x 2,5 mm

Poids

RACCO2-80L-1
RACCO2-80L-2
RACCO2-80L-3
RACCO2-80L-4
RACCO2-80L-5
RACCO2-80L-EX4
RACCO2-80L-EX5

 

45  kg
51 kg
57 kg
64 kg
71 kg
47 kg
54 kg

Capacité de bouteille

80 l

Certifications et conformités

Surface

DIN EN ISO 1461-t Zn o