Freistehendes Gestellmodul für Löschmittelbehälter
- Hauptmodul für 1 bis 5 Behälter
- Erweiterungsmodul für 4 oder 5 Behälter
- Kompatibilität mit den 80 l Löschmittelbehältern
Produktcodes:
RACCO2-80L-1 - S54476-B239-A1
RACCO2-80L-2 - S54476-B239-A2
RACCO2-80L-3 - S54476-B239-A3
RACCO2-80L-4 - S54476-B239-A4
RACCO2-80L-5 - S54476-B239-A5
RACCO2-80L-EX4 - S54476-B239-B4
RACCO2-80L-EX5 - S54476-B239-B5