Freistehendes Gestellmodul für Löschmittelbehälter
- Hauptmodul für 1 bis 5 Behälter
- Erweiterungsmodul für 4 oder 5 Behälter
- Kompatibilität mit den 67 l Löschmittelbehältern
Produktcodes:
RACCO2-67L-1 - S54476-B236-A1
RACCO2-67L-2 - S54476-B236-A2
RACCO2-67L-3 - S54476-B236-A3
RACCO2-67L-4 - S54476-B236-A4
RACCO2-67L-5 - S54476-B236-A5
RACCO2-67L-EX4 - S54476-B236-B4
RACCO2-67L-EX5- S54476-B236-B5