Hauptmodul | Erweiterungsmodul |
Pos. | Beschreibung | Hauptmodul | Erweiterungsmodul |
---|---|---|---|
|
| Menge | Menge |
1 | Kopfteil | 1 | 1 |
2 | Kunststoffabdeckkappe | 8 + (2 x Anzahl der Behälter) | 8 + (2 x Anzahl der Behälter) |
3 | Seitenteil mit 2 Füßen | 2 | 1 |
4 | Längstrebe | 1 | 1 |
Modul-Typen
Modul-Nummer | Produktcode | Bezeichnung |
---|---|---|
1 | S54476-B236-A1 | RACCO2-67L-1 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (1 Behälter) |
2 | S54476-B236-A2 | RACCO2-67L-2 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (2 Behälter) |
3 | S54476-B236-A3 | RACCO2-67L-3 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (3 Behälter) |
4 | S54476-B236-A4 | RACCO2-67L-4 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (4 Behälter) |
5 | S54476-B236-A5 | RACCO2-67L-5 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (5 Behälter) |
4* | S54476-B236-B4 | RACCO2-67L-EX4 – Erweiterungsmodul für freistehendes Gestell (4 Behälter) |
5* | S54476-B236-B5 | RACCO2-67L-EX5 – Erweiterungsmodul für freistehendes Gestell (5 Behälter) |
Modulliste für 1-reihige Anordnung (von 1 bis 15 Behälter)
| Platzbedarf für die Installation (einschließlich Behälter) | |||
Behälteranzahl 1-reihig | Erforderliche Modul-Nummer | Anzahl der Sammelrohrschellen DN50 (S54476-B609-A1) | Länge (mm) | Breite (mm) |
1 | 1 | - | 383 | 338 |
2 | 2 | 2 | 605 | 338 |
3 | 3 | 2 | 887 | 338 |
4 | 4 | 3 | 1 169 | 338 |
5 | 5 | 3 | 1 451 | 338 |
6 | 2+4* | 5 | 1 733 | 338 |
7 | 3+4* | 5 | 2 015 | 338 |
8 | 4+4* | 6 | 2 297 | 338 |
9 | 5+4* | 6 | 2 579 | 338 |
10 | 5+5* | 6 | 2 861 | 338 |
11 | 3+4*+4* | 8 | 3 143 | 338 |
12 | 4+4*+4* | 9 | 3 425 | 338 |
13 | 5+4*+4* | 9 | 3 707 | 338 |
14 | 5+4*+5* | 9 | 3 989 | 338 |
15 | 5+5*+5* | 9 | 4 271 | 338 |
Für eine 2-reihige Anordnung der Löschmittelbehälter sind die 1-reihigen Module mit jeweils eigenem Sammelrohr zu verwenden und parallel aufzubauen.