Wandmontiertes Gestellmodul für Löschmittelbehälter

  • Hauptmodul für 1 bis 5 Behälter
  • Erweiterungsmodul für 4 oder 5 Behälter
  • 1- oder 2-reihige Anordnung der Löschmittelbehälter
  • Kompatibilität mit den 140 l Löschmittelbehältern

 

Produktcodes:

RACW-140L-1 - S54476-B615-A1
RACW-140L-2 - S54476-B615-A2
RACW-140L-3 - S54476-B615-A3
RACW-140L-4 - S54476-B615-A4
RACW-140L-5 - S54476-B615-A5
RACW-140L-EX4 - S54476-B616-A4
RACW-140L-EX5 - S54476-B616-A5