Technische Daten

Material

Verzinkter Stahl

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Schiene

Sikla 41 x 41 x 2,5 mm

Gewicht

RACW-140L-1
RACW-140L-2
RACW-140L-3
RACW-140L-4
RACW-140L-5
RACW-140L-EX4
RACW-140L-EX5

 

1,100  kg
4,410 kg
5,290 kg
6,230 kg
7,100 kg
6,130 kg
7,000 kg

Kapazität des Behälters

140 l

 

Zertifizierungen und Konformitäten

Oberfläche

DIN EN ISO 1461-t Zn o