Bezeichnung | Beschreibung | Produktcode |
---|---|---|
Sammelrohrschelle DN50 | Befestigungsschelle des Sammelrohrs | S54476-B609-A1 |
Sammelrohrschelle DN80 | Befestigungsschelle des Sammelrohrs | S54476-B609-A2 |
Gewindestange 1r | Gewindestange für die Befestigung der Behälter 1-reihig | S54476-B618-A1 |
Gewindestange 2r | Gewindestange für die Befestigung der Behälter 2-reihig | S54476-B618-A2 |
Befestigungsbügel des 140 l-Behälters | Befestigungssatz des 140 l-Behälters | S54476-B617-A1 |