Freistehendes Gestellmodul für Löschmittelbehälter

  • Hauptmodul für 1 bis 5 Behälter
  • Erweiterungsmodul für 4 oder 5 Behälter
  • 1-, 2- oder 4-reihige Anordnung der Löschmittelbehälter
  • Kompatibilität mit den 140 l Löschmittelbehältern

 

Produktcodes:

RACF-140L-1 - S54476-B610-A1
RACF-140L-2 - S54476-B610-A2
RACF-140L-3 - S54476-B610-A3
RACF-140L-4 - S54476-B610-A4
RACF-140L-5 - S54476-B610-A5
RACF-140L-EX4 - S54476-B611-A4
RACF-140L-EX5 - S54476-B611-A5