Technische Daten

Material

Verzinkter Stahl

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Schiene

Sikla 41 x 41 x 2,5 mm

Gewicht

RACF-140L-1
RACF-140L-2
RACF-140L-3
RACF-140L-4
RACF-140L-5
RACF-140L-EX4
RACF-140L-EX5

 

23,820 kg
28,750 kg
33,860 kg
36,530 kg
39,130 kg
23,450 kg
26,050 kg

Kapazität des Behälters

140 l

Zertifizierungen und Konformitäten

Oberfläche

DIN EN ISO 1461-t Zn o