Hauptmodul
(2 bis 5 Behälter)

Erweiterungsmodul
(4 oder 5 Behälter)

Hauptmodul
(1 Behälter)

 

Pos.

Beschreibung

Hauptmodul
(2 bis 5 Behälter)

Erweiterungsmodul

Hauptmodul
(1 Behälter)

 

 

Menge

Menge

Menge

1

Querträger oben

1

1

1

2

Zwischenstütze

1
(3 bis 5 Behälter)

1

-

3

Längsträger

2

1

2

4

Querträger

2

2

2

5

Rechte Strebe

1

-

1

6

Linke Strebe

1

-

1

7

Erweiterungsstrebe

-

1

-

8

Rohrschelle ∅ 1/2ʺ

-

-

2

9

Rohrschelle ∅ 3/4ʺ

-

-

1

10

Rohrschelle ∅ 55 mm

-

-

1

Modul-Typen

Modul-Nummer

Produktcode

Bezeichnung

1

S54476-B610-A1

RACF-140L-1 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (1 Behälter)

2

S54476-B610-A2

RACF-140L-2 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (2 Behälter)

3

S54476-B610-A3

RACF-140L-3 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (3 Behälter)

4

S54476-B610-A4

RACF-140L-4 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (4 Behälter)

5

S54476-B610-A5

RACF-140L-5 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (5 Behälter)

4*

S54476-B611-A4

RACF-140L-EX4 – Erweiterungsmodul für freistehendes Gestell (4 Behälter)

5*

S54476-B611-A5

RACF-140L-EX5 – Erweiterungsmodul für freistehendes Gestell (5 Behälter)

Modulliste für 1-reihige Anordnung (von 1 bis 15 Behälter)

 

Platzbedarf für die Installation (einschließlich Behälter)

Behälteranzahl 1-reihig

Erforderliche Modul-Nummer

Anzahl der Gewindestangen - 1-reihig (S54476-B618-A1)

Anzahl der Befestigungsbügel der Behälter (S54476-B617-A1)

Anzahl der Sammelrohrschellen DN50 (S54476-B609-A1) oder DN80 (S54476-B609-A2)

Länge (mm)

Breite (mm)

1

1

2

1

-

653

402

2

2

3

2

2

1 026

402

3

3

4

3

2

1 400

402

4

4

5

4

3

1 772

402

5

5

6

5

3

2 145

402

6

2+4*

7

6

5

2 638

402

7

3+4*

8

7

5

3 012

402

8

4+4*

9

8

6

3 384

402

9

5+4*

10

9

6

3 757

402

10

5+5*

11

10

6

4 130

402

11

3+4*+4*

12

11

8

4 624

402

12

4+4*+4*

13

12

9

4 996

402

13

5+4*+4*

14

13

9

5 369

402

14

5+4*+5*

15

14

9

5 742

402

15

5+5*+5*

16

15

9

6 115

402

 

Modulliste für 2-reihige Anordnung (von 3 bis 30 Behälter)

 

Platzbedarf für die Installation (einschließlich Behälter)

Behälteranzahl 2-reihig

Erforderliche Modul-Nummer

Anzahl der Gewindestangen - 2-reihig (S54476-B618-A2)

Anzahl der Befestigungsbügel der Behälter (S54476-B617-A1)

Anzahl der Sammelrohrschellen DN50 (S54476-B609-A1) oder DN80 (S54476-B609-A2)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

3 / 4

2

3

2

2

1 026

762

5 / 6

3

4

3

2

1 400

762

7 / 8

4

5

4

3

1 772

762

9 / 10

5

6

5

3

2 145

762

11 / 12

2+4*

7

6

5

2 638

762

13 / 14

3+4*

8

7

5

3 012

762

15 / 16

4+4*

9

8

6

3 384

762

17 / 18

5+4*

10

9

6

3 757

762

19 / 20

5+5*

11

10

6

4 130

762

21 / 22

3+4*+4*

12

11

8

4 624

762

23 / 24

4+4*+4*

13

12

9

4 996

762

25 / 26

5+4*+4*

14

13

9

5 369

762

27 / 28

5+4*+5*

15

14

9

5 742

762

29 / 30

5+5*+5*

16

15

9

6 115

762

 

Beispiel der 2-reihigen Anordnung von 10 Behältern

4-reihige Anordnung

Bei einer 4-reihige Anordnung bestehen die Gestelle aus zweimal zwei Reihen von Behältern, die Rücken an Rücken befestigt sind.

Die Sammelrohre befinden sich ein wenig höher als in einer 1- oder 2-reihige Anordnung, da sie auf Schienen montiert sind (Befestigungsschiene 4r – S54476-B604-A1), die auf den oberen Querträgern befestigt sind.