Freistehendes Gestellmodul für Löschmittelbehälter
- Hauptmodul für 1 bis 5 Behälter
- Erweiterungsmodul für 4 oder 5 Behälter
- 1-, 2- oder 4-reihige Anordnung der Löschmittelbehälter
- Kompatibilität mit den 80 l Löschmittelbehältern
Produktcodes:
RACF-80L-1 - S54476-B600-A1
RACF-80L-2 - S54476-B600-A2
RACF-80L-3 - S54476-B600-A3
RACF-80L-4 - S54476-B600-A4
RACF-80L-5 - S54476-B600-A5
RACF-80L-EX4 - S54476-B601-A4
RACF-80L-EX5 - S54476-B601-A5