Technische Daten

Material

Verzinkter Stahl

Temperaturbereich Betrieb

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend

Schiene

Sikla 41 x 41 x 2,5 mm

Gewicht

RACF-80L-1
RACF-80L-2
RACF-80L-3
RACF-80L-4
RACF-80L-5
RACF-80L-EX4
RACF-80L-EX5

 

23,190  kg
27,490 kg
31,970 kg
33,940 kg
35,920 kg
20,868 kg
22,840 kg

Kapazität des Behälters

80 l

Zertifizierungen und Konformitäten

Oberfläche

DIN EN ISO 1461-t Zn o