Bezeichnung | Beschreibung | Produktcode |
---|---|---|
Sammelrohrschelle DN50 | Befestigungsschelle des Sammelrohrs | S54476-B609-A1 |
Befestigungsschiene 4r | Befestigungsschiene für Sammelrohrschelle (4-reihige Anordnung) | S54476-B604-A1 |
Gewindestange 1r | Gewindestange für die Befestigung der Behälter in 1 Reihe | S54476-B608-A1 |
Gewindestange 2r | Gewindestange für die Befestigung der Behälter in 2 Reihen | S54476-B608-A2 |
Befestigungsbügel des 80l-Behälters | Befestigungssatz des 80 l-Behälters | S54476-B607-A1 |