Hauptmodul
(2 bis 5 Behälter)

Erweiterungsmodul
(4 oder 5 Behälter)

Hauptmodul
(1 Behälter)

 

Pos.

Beschreibung

Hauptmodul
(2 bis 5 Behälter)

Erweiterungsmodul

Hauptmodul
(1 Behälter)

 

 

Menge

Menge

Menge

1

Querträger oben

1

1

1

2

Zwischenstütze

1
(3 bis 5 Behälter)

1

-

3

Längsträger

2

1

2

4

Querträger

2

2

2

5

Rechte Strebe

1

-

1

6

Linke Strebe

1

-

1

7

Erweiterungsstrebe

-

1

-

8

Rohrschelle ∅ 1/2ʺ

-

-

2

9

Rohrschelle ∅ 3/4ʺ

-

-

1

10

Rohrschelle ∅ 55 mm

-

-

1

Modul-Typen

Modul-Nummer

Produktcode

Bezeichnung

1

S54476-B600-A1

RACF-80L-1 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (1 Behälter)

2

S54476-B600-A2

RACF-80L-2 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (2 Behälter)

3

S54476-B600-A3

RACF-80L-3 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (3 Behälter)

4

S54476-B600-A4

RACF-80L-4 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (4 Behälter)

5

S54476-B600-A5

RACF-80L-5 – Hauptmodul für freistehendes Gestell (5 Behälter)

4*

S54476-B601-A4

RACF-80L-EX4 – Erweiterungsmodul für freistehendes Gestell (4 Behälter)

5*

S54476-B601-A5

RACF-80L-EX5 – Erweiterungsmodul für freistehendes Gestell (5 Behälter)

Modulliste für 1-reihige Anordnung (von 1 bis 15 Behälter)

 

Platzbedarf für die Installation (einschließlich Behälter)

Behälteranzahl 1-reihig

Erforderliche Modul-Nummer

Anzahl der Gewindestangen - 1-reihig (S54476-B608-A1)

Anzahl der Befestigungsbügel der Behälter (S54476-B607-A1)

Anzahl der Sammelrohrschellen DN50 (S54476-B609-A1)

Länge (mm)

Breite (mm)

1

1

2

1

-

562

308

2

2

3

2

2

844

308

3

3

4

3

2

1 126

308

4

4

5

4

3

1 408

308

5

5

6

5

3

1 690

308

6

2+4*

7

6

5

2 092

308

7

3+4*

8

7

5

2 374

308

8

4+4*

9

8

6

2 656

308

9

5+4*

10

9

6

2 938

308

10

5+5*

11

10

6

3 220

308

11

3+4*+4*

12

11

8

3 622

308

12

4+4*+4*

13

12

9

3 904

308

13

5+4*+4*

14

13

9

4 186

308

14

5+4*+5* 

15

14

9

4 468

308

15

5+5*+5*

16

15

9

4 750

308

 

Modulliste für 2-reihige Anordnung (von 3 bis 30 Behälter)

 

Platzbedarf für die Installation (einschließlich Behälter)

Behälteranzahl 2-reihig

Erforderliche Modul-Nummer

Anzahl der Gewindestangen - 2-reihig (S54476-B608-A2)

Anzahl der Befestigungsbügel der Behälter (S54476-B607-A1)

Anzahl der Sammelrohrschellen DN50 (S54476-B609-A1)

Länge
(mm)

Breite
(mm)

3 / 4

2

3

2

2

844

575

5 / 6

3

4

3

2

1 126

575

7 / 8

4

5

4

3

1 408

575

9 / 10

5

6

5

3

1 690

575

11 / 12

2+4*

7

6

5

2 092

575

13 / 14

3+4*

8

7

5

2 374

575

15 / 16

4+4*

9

8

6

2 656

575

17 / 18

5+4*

10

9

6

2 938

575

19 / 20

5+5*

11

10

6

3 220

575

21 / 22

3+4*+4*

12

11

8

3 622

575

23 / 24

4+4*+4*

13

12

9

3 904

575

25 / 26

5+4*+4*

14

13

9

4 186

575

27 / 28

5+4*+5*

15

14

9

4 468

575

29 / 30

5+5*+5*

16

15

9

4 750

575

 

Beispiel der 2-reihigen Anordnung von 10 Behältern

4-reihige Anordnung

Bei einer 4-reihige Anordnung bestehen die Gestelle aus zweimal zwei Reihen von Behältern, die Rücken an Rücken befestigt sind.

Die Sammelrohre befinden sich ein wenig höher als in einer 1 oder 2-reihige Anordnung, da sie auf Schienen montiert sind (Verbindungsschiene 4r – S54476-B604-A1), die auf den oberen Querträgern befestigt sind.