Technische Daten | |
---|---|
Material | Verzinkter Stahl |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Schiene | Sikla 41 x 41 x 2,5 mm |
Gewicht | 21,940 kg |
Kapazität des Behälters | 20/32/33 l |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
Oberfläche | DIN EN ISO 1461-t Zn o |