Pos. | Beschreibung | Menge |
---|---|---|
1 | Längsträger | 2 |
2 | Rohrschelle ∅ 1/2ʺ | 2 |
3 | Rohrschelle ∅ 3/4ʺ | 1 |
4 | Rohrschelle ∅ 55 mm | 1 |
5 | Rechte Strebe | 1 |
6 | Querträger | 2 |
7 | Linke Strebe | 1 |
Pos. | Beschreibung | Menge |
---|---|---|
1 | Längsträger | 2 |
2 | Rohrschelle ∅ 1/2ʺ | 2 |
3 | Rohrschelle ∅ 3/4ʺ | 1 |
4 | Rohrschelle ∅ 55 mm | 1 |
5 | Rechte Strebe | 1 |
6 | Querträger | 2 |
7 | Linke Strebe | 1 |