Technische Daten | ||
---|---|---|
Nenndruck | 160 bar | |
Ansprechdruck | 120 barg | |
Schließdruck | 108 barg (mit negativer Einstelltoleranz) | |
Ventiltyp | 10.1 (Spezial), Baugröße BG I, Kopf C, Feder Nr. 104 | |
Eingang | Außengewinde G 1/2“ | |
Ausgang | Innengewinde G 3/4" | |
Gas | CO2 | |
Einbaulage | Senkrecht | |
Durchflussrichtung | Gemäß Pfeil auf Ventilkörper (G1 Eingang) | |
Materialien Ventilkörper |
Rostfreier Stahl | |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | |
Gewicht | 1,0 kg |
OEM Typ | |
---|---|
F078893 |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
2014/68/EU (DGRL) | Konform |
2016 PE(S)R | Konform |