Technische Daten | |
---|---|
Nenndruck | ≥ 100 bar |
Ansprechdruck | 66 barg |
Schließdruck | 60 barg (mit negativer Einstelltoleranz) |
Ventiltyp | 10.1 (Spezial), Baugröße BG I, Kopf C, Feder Nr. 103 |
Eingang | Außengewinde G 1/2“ |
Ausgang | Innengewinde G 3/4" |
Gas | IG-01, IG-100, IG-55, IG-541 |
Einbaulage | Senkrecht |
Durchflussrichtung | Gemäß Pfeil auf Ventilkörper (G1 Eingang) |
Materialien Ventilkörper |
Rostfreier Stahl |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C |
Gewicht | 1,0 kg |
OEM Typ | |
---|---|
F078892 |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
2014/68/EU (DGRL) | Konform |
2016 PE(S)R | Konform |