Technische Daten | |
|---|---|
Nenndurchmesser | DN80 |
Anschluss | Rd132x5 |
Maximaler Betriebsdruck | 120 bar |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Materialien | Verzinkter Stahl, Elastomer (NBR) |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht | 4,2 kg |
OEM Typ | |
|---|---|
| 10080-9423 |
Markierung | |
|---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr) |
Zertifizierungen und Konformitäten | ||
|---|---|---|
2014/68/EU (DGRL) | Konform | |
2016 PE(S)R | Konform | |