Technische Daten | |
---|---|
Nenndurchmesser | DN50 |
Anschluss | Rd85x5 |
Maximaler Betriebsdruck | 360 bar |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Materialien | Verzinkter Stahl, Elastomer (NBR) |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht MANI50-M85-G1 MANI50-M85-G5/4 MANI50-M85-G2 |
0,9 kg 0,9 kg 0,9 kg |
OEM Typ | |
---|---|
MANI50-M85-G1 MANI50-M85-G5/4 MANI50-M85-G2 | 10050-9416 10050-9417 10050-9419 |
Markierung | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr) |
Zertifizierungen und Konformitäten | ||
---|---|---|
2014/68/EU (DGRL) | Konform | |
2016 PE(S)R | Konform |