Technische Daten | |
---|---|
Nenndurchmesser | DN80 |
Innengewinde | ISO 228-1 G 3" (Quantum) |
Maximaler Betriebsdruck MANI80-NL-F132 MANI80-NL-Q3-K MANI80-NL-Q3-M MANI80-DS MANI80-EL90 MANI80-END MANI80-T-333 MANI80-T-Q3-Q2 |
360 bar 360 bar 360 bar 360 bar 360 bar 360 bar 360 bar 120 bar |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Materialien | Verzinkter Stahl, Elastomer (NBR) |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht MANI80-NL-F132 MANI80-NL-Q3-K MANI80-NL-Q3-M MANI80-DS MANI80-EL90 MANI80-END MANI80-T-333 MANI80-T-Q3-Q2 |
3,4 kg 2,3 kg 3,4 kg 2,8 kg 12,0 kg 2,5 kg 11,6 kg 1,4 kg |
OEM Typ | |
---|---|
MANI80-NL-F132 MANI80-NL-Q3-K MANI80-NL-Q3-M MANI80-DS MANI80-EL90 MANI80-END MANI80-T-333 MANI80-T-Q3-Q2 | 10080-9403 10080-9402 10080-9401 10080-1010 10080-0606 10080-1002 10080-1131 10080-1007 |
Markierung | |
---|---|
MANI80-NL-F132, MANI80-NL-Q3-K, MANI80-NL-Q3-M, MANI80-DS, MANI80-EL90, MANI80-END, MANI80-T-333 | UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr) |
MANI80-T-Q3-Q2 | UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr) |
Zertifizierungen und Konformitäten | ||
---|---|---|
2014/68/EU (DGRL) | Konform | |
2016 PE(S)R | Konform |