Bezeichnung | Beschreibung | Produktcode |
---|---|---|
MANI80-1-140-x | Sammelrohr DN80 mit 2 bis 5 Anschlüssen, für 140 l Löschmittelbehälter, 1-reihig | S54476-B760-A2 |
MANI80-2-140-x | Sammelrohr DN80 mit 4 bis 10 Anschlüssen, für 140 l Löschmittelbehälter, 2-reihig | S54476-B762-A4 |
MANI80-EXT110 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B702-A1 |
MANI80-EXT139 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B702-A5 |
MANI80-EXT219 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B702-A9 |
MANI80-EXT246 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B702-A11 |
MANI80-EXT390 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B702-A15 |
MANI80-EXT408 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B702-A19 |
MANI80-EXT750 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B702-A21 |
MANI80-EXT1200 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B702-A25 |
MANI80-M132-G3 | Bereichsventilhalter DN80 | S54476-B778-A4 |