Hochdruck-Passrohr DN100
- PN: 120 bar
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Zur Verwendung in Sinorix™ CDT und CO2 Gaslöschanlagen
Produktcodes:
MANI100-EXT120 - S54476-B704-A1
MANI100-EXT185 - S54476-B704-A5
MANI100-EXT222 - S54476-B704-A7
MANI100-EXT384 - S54476-B704-A15
MANI100-EXT750 - S54476-B704-A21
MANI100-EXT1200 - S54476-B704-A25