Technische Daten | |
---|---|
Nenndurchmesser | DN100 |
Ausgangsgewinde | Außengewinde ISO 228-1 G 4ʺ (Quantum) |
Innendurchmesser | 100,1 mm |
Außendurchmesser | 114,3 mm |
Maximaler Betriebsdruck | 120 bar |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Materialien Rohr O-Ring Dichtung |
Verzinkter Stahl Elastomer (NBR) |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht MANI100-EXT120 MANI100-EXT185 MANI100-EXT222 MANI100-EXT384 MANI100-EXT750 MANI100-EXT1200 |
2,1 kg 3,3 kg 3,85 kg 7,0 kg 13,8 kg 22,3 kg |
OEM Typ | |
---|---|
MANI100-EXT120 MANI100-EXT185 MANI100-EXT222 MANI100-EXT384 MANI100-EXT750 MANI100-EXT1200 | 10100-0110 10100-0112 10100-0114 10100-0115 10100-0117 10100-0119 |
Markierung | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr) |
Zertifizierungen und Konformitäten | ||
---|---|---|
2014/68/EU (DGRL) | Konform | |
2016 PE(S)R | Konform |