Hochdruck-Passrohr DN80

  • PN: 120 bar
  • In verschiedenen Längen erhältlich
  • Zur Verwendung in Sinorix™ CDT und CO2 Gaslöschanlagen

 

Produktcodes:

MANI80-EXT110 - S54476-B702-A1

MANI80-EXT139 - S54476-B702-A5

MANI80-EXT219 - S54476-B702-A9

MANI80-EXT246 - S54476-B702-A11

MANI80-EXT390 - S54476-B702-A15

MANI80-EXT408 - S54476-B702-A19

MANI80-EXT750 - S54476-B702-A21

MANI80-EXT1200 - S54476-B702-A25