Technische Daten | |
---|---|
Nenndurchmesser | DN80 |
Ausgangsgewinde | ISO 228-1 G 3" (Quantum) |
Innendurchmesser | 78,9 mm |
Außendurchmesser | 88,9 mm |
Maximaler Betriebsdruck | 120 bar |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Materialien Rohr O-Ring Dichtung |
Verzinkter Stahl Elastomer (NBR) |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht MANI80-EXT110 MANI80-EXT139 MANI80-EXT219 MANI80-EXT246 MANI80-EXT390 MANI80-EXT408 MANI80-EXT750 MANI80-EXT1200 |
1,1 kg 1,4 kg 2,3 kg 2,5 kg 3,9 kg 4,1 kg 7,6 kg 12,2 kg |
OEM Typ | |
---|---|
MANI80-EXT110 MANI80-EXT139 MANI80-EXT219 MANI80-EXT246 MANI80-EXT390 MANI80-EXT408 MANI80-EXT750 MANI80-EXT1200 | 10080-0201 10080-0203 10080-0205 10080-0207 10080-0209 10080-0211 10080-0213 10080-0215 |
Markierung | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr) |
Zertifizierungen und Konformitäten | ||
---|---|---|
2014/68/EU (DGRL) | Konform | |
2016 PE(S)R | Konform |