Bezeichnung | Beschreibung | Produktcode |
---|---|---|
MANI80-1-140-x | Sammelrohr DN80 mit 2 bis 5 Anschlüssen, für 140 l Löschmittelbehälter, 1-reihig | S54476-B760-A2 |
MANI80-2-140-x | Sammelrohr DN80 mit 4 bis 10 Anschlüssen, für 140 l Löschmittelbehälter, 2-reihig | S54476-B762-A4 |
MANI80-T-Q3-Q2 | Reduzierstück 3ʺ-2ʺ | S54476-B730-A5 |
MANI80-EL90 | Winkel | S54476-B724-A1 |
MANI80-END | Endkappe | S54476-B712-A1 |
MANI80-DS | Muffe | S54476-B718-A1 |
MANI80-T-333 | T-Stück | S54476-B730-A1 |
MANI80-NL-F132 | Überwurfmutter | S54476-B744-A3 |
MANI80-NL-Q3-K | Dichtkopf | S54476-B744-A2 |
MANI80-NL-Q3-M | Gewindestück | S54476-B744-A1 |
MANI80-M132-G3 | Bereichsventilhalter DN80 | S54476-B778-A4 |