Fittings für DN50 Sammelrohre und Hochdruck-Passrohre

  • Kompatibel zu DN50 Sammelrohren und Hochdruck-Passrohren
  • PN: 360 bar
  • Zur Verwendung in Sinorix™ NXN, CDT, SDT, H2O Gas und CO2 Gaslöschanlagen.

 

Produktcodes:

MANI50-END - S54476-B710-A1

MANI50-DS - S54476-B716-A1

MANI50-EL90 - S54476-B722-A1

MANI50-T-222 - S54476-B728-A1

MANI50-NL-Q2-M - S54476-B742-A1

MANI50-NL-Q2-K - S54476-B742-A2

MANI50-NL-F85 - S54476-B742-A3