Technische Daten | |
|---|---|
Nenndurchmesser | DN50 |
Innengewinde | ISO 228-1 G 2" (Quantum) |
Maximaler Betriebsdruck MANI50-NL-F85 MANI50-NL-Q2-K MANI50-NL-Q2-M MANI50-DS MANI50-EL90 MANI50-END MANI50-T-222 |
360 bar 360 bar 360 bar 360 bar 370 bar 360 bar 370 bar |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Materialien | Verzinkter Stahl, Elastomer (NBR) |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht MANI50-NL-F85 MANI50-NL-Q2-K MANI50-NL-Q2-M MANI50-DS MANI50-EL90 MANI50-END MANI50-T-222 |
1,6 kg 1,1 kg 0,8 kg 1,2 kg 8,0 kg 1,0 kg 8,5 kg |
OEM Typ | |
|---|---|
MANI50-NL-F85 MANI50-NL-Q2-K MANI50-NL-Q2-M MANI50-DS MANI50-EL90 MANI50-END MANI50-T-222 | 10050-9403 10050-9402 10050-9401 10050-1010 10050-0606 10050-1002 10050-1131 |
Markierung | |
|---|---|
MANI50-NL-F85, MANI50-NL-Q2-K, MANI50-NL-Q2-M, MANI50-DS | UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr) |
MANI50-EL90, MANI50-T-222 | UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr) |
Zertifizierungen und Konformitäten | ||
|---|---|---|
2014/68/EU (DGRL) | Konform | |
2016 PE(S)R | Konform | |