Bezeichnung | Beschreibung | Produktcode |
---|---|---|
MANI50-1-80-x | Sammelrohr DN50 mit 2 bis 5 Anschlüssen, für 80 l Löschmittelbehälter, 1-reihig | S54476-B754-A2 |
MANI50-2-80-x | Sammelrohr DN50 mit 4 bis 10 Anschlüssen, für 80 l Löschmittelbehälter, 2-reihig | S54476-B756-A4 |
MANI50-1-140-x | Sammelrohr DN50 mit 2 bis 5 Anschlüssen, für 140 l Löschmittelbehälter, 1-reihig | S54476-B750-A2 |
MANI50-2-140-x | Sammelrohr DN50 mit 4 bis 10 Anschlüssen, für 140 l Löschmittelbehälter, 2-reihig | S54476-B752-A4 |
MANI50-CUP-QM-H | Bereichsventilhalter DN50 | S54476-B734-A1 |
MANI50-OH-QF-M | Bereichsventilhalter DN50 | S54476-B706-A1 |
MANI50-OH-QF-H | Blendenhalter | S54476-B706-A2 |
MANI50-OH-QM-M | Bereichsventilhalter DN50 | S54476-B706-A3 |
MANI50-M85-G1 | Bereichsventilhalter DN25 | S54476-B778-A1 |
MANI50-M85-G5/4 | Bereichsventilhalter DN32 | S54476-B778-A2 |
MANI50-M85-G2 | Bereichsventilhalter DN50 | S54476-B778-A3 |
MANI50-EXT116 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A1 |
MANI50-EXT133 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A3 |
MANI50-EXT277 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A5 |
MANI50-EXT286 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A7 |
MANI50-EXT311 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A11 |
MANI50-EXT437 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A15 |
MANI50-EXT750 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A21 |
MANI50-EXT1200 | Hochdruck-Passrohr | S54476-B700-A25 |