Technische Daten | |
---|---|
Nenndurchmesser | DN50 |
Ausgangsgewinde | Außengewinde ISO 228-1 G 2ʺ (Quantum) |
Innendurchmesser | 50,3 mm |
Außendurchmesser | 60,3 mm |
Maximaler Betriebsdruck | 360 bar |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541, CO2 |
Materialien Rohr O-Ring Dichtung |
Verzinkter Stahl Elastomer (NBR) |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Gewicht MANI50-EXT116 MANI50-EXT133 MANI50-EXT277 MANI50-EXT286 MANI50-EXT311 MANI50-EXT437 MANI50-EXT750 MANI50-EXT1200 |
0,75 kg 0,9 kg 1,8 kg 1,9 kg 2,05 kg 2,9 kg 5,0 kg 8,1 kg |
OEM Typ | |
---|---|
MANI50-EXT116 MANI50-EXT133 MANI50-EXT277 MANI50-EXT286 MANI50-EXT311 MANI50-EXT437 MANI50-EXT750 MANI50-EXT1200 | 10050-0115 10050-0117 10050-0120 10050-0121 10050-0125 10050-0129 10050-0131 10050-0133 |
Markierung | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr) |
Zertifizierungen und Konformitäten | ||
---|---|---|
2014/68/EU (DGRL) | Konform | |
2016 PE(S)R | Konform |