Bezeichnung | Beschreibung | Produktcode |
---|---|---|
MANI50-1-80-x | Sammelrohr DN50 mit 2 bis 5 Anschlüssen, für 80 l Löschmittelbehälter, 1-reihig | S54476-B754-A2 |
MANI50-2-80-x | Sammelrohr DN50 mit 4 bis 10 Anschlüssen, für 80 l Löschmittelbehälter, 2-reihig | S54476-B756-A4 |
MANI50-1-140-x | Sammelrohr DN50 mit 2 bis 5 Anschlüssen, für 140 l Löschmittelbehälter, 1-reihig | S54476-B750-A2 |
MANI50-2-140-x | Sammelrohr DN50 mit 4 bis 10 Anschlüssen, für 140 l Löschmittelbehälter, 2-reihig | S54476-B752-A4 |
MANI50-EL90 | Winkel | S54476-B722-A1 |
MANI50-END | Endkappe | S54476-B710-A1 |
MANI50-DS | Muffe | S54476-B716-A1 |
MANI50-T-222 | T-Stück | S54476-B728-A1 |
MANI50-NL-Q2-M | Gewindestück | S54476-B742-A1 |
MANI50-NL-Q2-K | Dichtkopf | S54476-B742-A2 |
MANI50-NL-F85 | Überwurfmutter | S54476-B742-A3 |
MANI50-CUP-QM-H | Bereichsventilhalter DN50 | S54476-B734-A1 |
MANI50-OH-QF-M | Blendenhalter | S54476-B706-A1 |
MANI50-OH-QF-H | Blendenhalter | S54476-B706-A2 |
MANI50-OH-QM-M | Blendenhalter | S54476-B706-A3 |
MANI50-M85-G1 | Bereichsventilhalter DN25 | S54476-B778-A1 |
MANI50-M85-G5/4 | Bereichsventilhalter DN32 | S54476-B778-A2 |
MANI50-M85-G2 | Bereichsventilhalter DN50 | S54476-B778-A3 |