Sammelrohr DN80 für 140 l Löschmittelbehälter, 2-reihig
- Zum Anschluss von 4 bis 10 Löschmittelbehältern
- Kompatibel zu 140 l Behältern
- PN: 120 bar
- 1 Sammelrohr für zwei Behälterreihen
- Zur Verwendung in Sinorix™ CDT Gaslöschanlagen
Codes produits :
MANI80-2-140-4 - S54476-B762-A4
MANI80-2-140-6 - S54476-B762-A6
MANI80-2-140-8 - S54476-B762-A8
MANI80-2-140-10 - S54476-B762-A10