Technische Daten | |
---|---|
Nenndurchmesser | DN80 |
Ausgangsgewinde | Außengewinde ISO 228-1 G 3" (Quantum) |
Gewinde der Anschlüsse | Innengewinde ISO 228-1 G 3/4" |
Innendurchmesser | 78,9 mm |
Außendurchmesser | 88,9 mm |
Maximaler Betriebsdruck | 120 bar |
Gas | IG-01, IG-55, IG-100, IG-541 |
Materialien Rohr O-Ring Dichtung |
Verzinkter Stahl Elastomer (NBR) |
Temperaturbereich Betrieb | -20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport | -40 °C bis +65 °C, nicht kondensierend |
Anzahl Anschlüsse MANI80-2-140-4 MANI80-2-140-6 MANI80-2-140-8 MANI80-2-140-10 |
4 6 8 10 |
Gewicht MANI80-2-140-4 MANI80-2-140-6 MANI80-2-140-8 MANI80-2-140-10 |
8,0 kg 12,1 kg 16,2 kg 20,3 kg |
Référence du fabricant d'origine | |
---|---|
MANI80-2-140-4 MANI80-2-140-6 MANI80-2-140-8 MANI80-2-140-10 | 10080-1942 10080-1943 10080-1944 10080-1945 |
Markierung | |
---|---|
| UKCA - CE - Quantum F - mmJJ (Monat/Jahr) |
Certifications et conformités | ||
---|---|---|
2014/68/UE (DESP) | Konform | |
2016 PE(S)R | Konform |